¿Tienes alguna pregunta para FANUC México?

FANUC México ofrece su equipo experimentado para ayudar a resolver los desafíos de automatización más complejos para empresas de cualquier tamaño.

Contáctenos

FANUC ROBODRILL Serie α-Di

TRES MODELOS ROBODRILL PARA ADAPTARSE A CUALQUIER TAMAÑO DE PIEZA Y AYUDAR A SATISFACER SUS NECESIDADES

 

 ROBODRILL Model S 

α-D14SiB(5) / α-D21SiB(5)

Máximo rendimiento de mecanizado para piezas pequeñas

Para operaciones de alta precisión en un espacio reducido, ésta es la solución ideal para piezas pequeñas.

ROBODRILL Model M 

α-D14MiB(5) / α-D21MiB(5)

El último centro de mecanizado vertical integral

Modelo M, es perfecto para tareas de fresado y taladrado que requieran la máxima precisión, versatilidad y fiabilidad.

ROBODRILL Model L 

α-D14LiB(5) / α-D21LiB(5)

Máxima flexibilidad en una amplia gama de tareas de mecanizado

El ROBODRILL más grande de la gama, ideal para componentes grandes donde el tamaño y la flexibilidad son primordiales.

Especificaciones del ROBODRILL

  Desplazamiento [mm] Unidad de Control
Eje X 300 500 700
Eje Y 300+100 400
Eje Z 330
Capacidad Herramientas 21 Herramientas α-D21SiB5 α-D21MiB5 α-D21LiB5 Series 31i-B5
14 Herramientas α-D14SiB5 α-D14M/B5 α-D14LiB5
21 Herramientas α-D21SiB α-D21MiB α-D21LiB Series 31i-B
14 Herramientas α-D14SiB α-D14MiB α-D14LiB